Zeigt 11 Produkt(e)
Schauglassockel, SGR, 1/2Zoll, NPT
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35, Feuchtigkeitsindikator: Kein Anzeiger, Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße: 1/2Zoll
Schauglassockel, SGR, 3/4, G
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35, Feuchtigkeitsindikator: Kein Anzeiger, Anschlusstyp: G, Anschlussgröße: 3/4
Schauglassockel, SGR, 3/4Zoll, NPT
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35, Feuchtigkeitsindikator: Kein Anzeiger, Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße: 3/4Zoll
Schauglassockel, SGRN, 1/2Zoll, NPT
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35, Feuchtigkeitsindikator: N Anzeiger, Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße: 1/2Zoll
Schauglassockel, SGRN, M24 x 1, M
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35, Feuchtigkeitsindikator: N Anzeiger, Anschlusstyp: M, Anschlussgröße: M24 x 1
Schauglassockel, SGP 1/2 RX, 1/2Zoll, NPT
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Feuchtigkeitsindikator: Kein Anzeiger, Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße: 1/2Zoll
Schauglassockel, SGP 3/4 RX, 3/4, G
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Anschlusstyp: G, Anschlussgröße: 3/4
Schauglassockel, SGP 3/4 RX, 3/4Zoll, NPT
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße: 3/4Zoll
Schauglassockel, SGP 1/2 RN, 1/2Zoll, NPT
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Feuchtigkeitsindikator: N Anzeiger, Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße: 1/2Zoll
Schauglassockel, SGP 24 RN
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Feuchtigkeitsindikator: N Anzeiger, Anschlusstyp: M, Anschlussgröße: M24 x 1