Mehr anzeigen
UT

Zeigt 8 Produkt(e)

060H1701

Thermostat, UT 72

Temperaturbereich [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP20

060H1702

Thermostat, UT 73

Temperaturbereich [°C]: 2 - 40, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP20

060H1703

Thermostat, UT 72

Temperaturbereich [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP20

060H1705

Thermostat, UT 72

Temperaturbereich [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Kapillarrohrlänge [mm]: 3000, Schutzart: IP20

060H1706

Thermostat, UT 72

Temperaturbereich [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP20

060H1708

Thermostat, UT 72

Temperaturbereich [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Kapillarrohrlänge [mm]: 3000, Schutzart: IP20

060H1802

Thermostat, UT 73

Temperaturbereich [°C]: 2 - 40, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP00

060H1805

Thermostat, UT 72

Temperaturbereich [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Kapillarrohrlänge [mm]: 3000, Schutzart: IP00

Ansicht: