Zeigt 5 Produkt(e)
Niveauschalter, AKS 38, Anschweißend
Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 25, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28
Niveauschalter, AKS 38, Anschweißend
Anschlusstyp: Anschweißend, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28
Niveauschalter, AKS 38, Muffenschweißung
Anschlusstyp: Muffenschweißung, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28
Niveauschalter, AKS 38, Muffenschweißung
Anschlusstyp: Muffenschweißung, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28