Show more
RGE

Shows 10 product(s)

061H3005

Lüfterdrehzahlregler, RGE

Werkseinstellung [bar]: 19, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 4, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 28, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 8, Typenbezeichnung: RGE-Z1N4-7DS

061H3006

Lüfterdrehzahlregler, RGE

Werkseinstellung [bar]: 16, Anzahl der Phasen: 3, P-Band max. [bar]: 4, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 28, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 8, Typenbezeichnung: RGE-X3R4-7DS

061H3008

Lüfterdrehzahlregler, RGE

Werkseinstellung [bar]: 19, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 4, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 28, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 8, Typenbezeichnung: RGE-Z1P4-7DS

061H3009

Lüfterdrehzahlregler, RGE

Werkseinstellung [bar]: 19, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 4, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 28, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 8, Typenbezeichnung: RGE-Z1Q4-7DS

061H3021

Lüfterdrehzahlregler, RGE

Werkseinstellung [bar]: 32, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 8, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 39, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 16, Typenbezeichnung: RGE-Z1N6-7DS

061H3022

Lüfterdrehzahlregler, RGE

Werkseinstellung [bar]: 32, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 8, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 39, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 16, Typenbezeichnung: RGE-Z1P6-7DS

061H3023

Lüfterdrehzahlregler, RGE

Werkseinstellung [bar]: 32, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 8, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 39, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 16, Typenbezeichnung: RGE-Z1Q6-7DS

061H3028

Lüfterdrehzahlregler, RGE

Werkseinstellung [bar]: 16, Anzahl der Phasen: 3, P-Band max. [bar]: 8, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 39, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 16, Typenbezeichnung: RGE-X3R6-7DS

061H3045

Lüfterdrehzahlregler, RGE

Werkseinstellung [bar]: 19, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 6, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 28, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 8, Typenbezeichnung: RGE-Z1L4-7DS

061H3048

Lüfterdrehzahlregler, RGE

Werkseinstellung [bar]: 32, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 9, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 39, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 16, Typenbezeichnung: RGE-Z1L6-7DS

View: