Mehr anzeigen
EKE

Zeigt 4 Produkt(e)

080G5300

Überhitzungsregler, EKE 1A

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 3, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2, Halterung Druckfühler: 0,5–4,5VDC, ratiometrisch, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Temperaturfühler Anzahl: 1, Anzahl der Druckfühler: 1

080G5350

Überhitzungsregler, EKE 1B

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 2, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2, Halterung Druckfühler: 0,5–4,5VDC, ratiometrisch, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Temperaturfühler Anzahl: 2, Anzahl der Druckfühler: 1

080G5360

Überhitzungsregler, EKE 1D

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 2, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2, Halterung Druckfühler: 0,5–4,5VDC, ratiometrisch, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Temperaturfühler Anzahl: 2, Anzahl der Druckfühler: 1, Kommunik.: CANBUS

080G5400

Überhitzungsregler, EKE 1C

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 2, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2, Halterung Druckfühler: 0,5–4,5VDC, ratiometrisch, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Anzahl der Druckfühler: 3, Kommunik.: CANBUS