Danfoss SGP is a series of sight glasses for high pressure applications. SGP is available in versions optimized for refrigerants with mineral oil e.g. HCFC, and in versions optimized for non-flammable HFC refrigerants.SGP for food retail refrigeration is available with flare, solder and socket connections, and with and without moisture indicators.
Zeigt 96 Produkt(e)
SGI 6, Schauglas, Bördel, 6 mm, Bördel, 6.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 6, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 6.00
SGI 10, Schauglas, Bördel, 10 mm, Bördel, 10.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 10, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 10.00
SGI 12, Schauglas, Bördel, 12 mm, Bördel, 12.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 12, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 12.00
SGI 6, Schauglas, Bördel, 6 mm, Bördel, 6.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 6, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 6.00
SGI 10, Schauglas, Bördel, 10 mm, Bördel, 10.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 10, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 10.00
SGI 16, Schauglas, Bördel, 16 mm, Bördel, 16.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 16, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 16.00
SGI 12, Schauglas, Bördel, 12 mm, Bördel, 12.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 12, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 12.00
SGI 16, Schauglas, Bördel, 16 mm, Bördel, 16.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 16, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 16.00
SGI 19, Schauglas, Bördel, 19 mm, Bördel, 19.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 19, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 19.00
SGI 6s, Schauglas, Löt, ODF, Löt, ODF
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF