TPOne- RF G + RX1-S, V2, Batterien für Thermostat + 230V AC für Funk-Empfänger

087N7858

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver

Produktdetails

Bruttogewicht 0.52 Kilogram
Gewicht netto 0.48 Kilogram
Volume 1.872 Liter
EAN 5715162419267

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Ab Werk eingestellte Kalenderuhr Nein
Abschaltung Ja
Akkutyp 2 x AA-Alkaline Batterien
Anwendung Room heating
Anzeige Batterieladezustand niedrig Ja
Aufhebungsfunktion Ja
Ausgangsschaltleistung induktiv [A] 1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] 3 A
Auswahl zwischen °C oder °F möglich Ja
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Ja
Backplate Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Batterie Lebensdauer [Jahre] 2 yr
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Bemessungsstoßspannung [kV] 2.5 kV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver
Display mit Hintergrundbeleuchtung Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ein-/Aus-Ereignisse pro Tag 6
Ein/Aus Regelung Ja
EIN/AUS-Regelung Ja
Eingebauter Fühler Ja
Farbe Weiß RAL 9010
Fernfühler-Option Ja
Frostschutzfunktion Ja
Garantie [Jahr] 5
Höhe [mm] 66 mm
In scope of WEEE Yes
Kategoriebezeichnung Programable Thermostat
Konstruktionsnorm EN 60730-2-9
Kugeldruckprüfung [°C] 75 °C
Media A
Optimale Startsteuerung Ja
Planart 7 Tage, 5/2 Tage, 24 Stunden
Produktbeschreibung TPOne- RF G + RX1-S, V2
Produktgruppe Programmable Room Thermostats
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelungstyp On/Off load compensation
RF-Bereich [m] 30 m
RF-Frequenz [MHz] 433.92 MHz
SCIP-Dossier Nr. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-Dossier Produktname Electronic programmable room thermostat
Temperatur [°C] [max.] 35 °C
Temperatur [°C] [min.] 5 °C
Temperaturgenauigkeit ±1°C
Thermostatmodus Ja
Tiefe [mm] 30 mm
Toleranz ±15%
Typ TPOne
Uhranzeige AM/PM oder 24-Stunden-Anzeige
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 45 °C
UNSPSC-CODE 41112209
Urlaubsfunktion Ja
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsart Batterien für Thermostat + 230V AC für Funk-Empfänger
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Verzögerte Startregelung Ja
Wartungsintervall-Timer Ja
Werkseitig voreingestellte Programme Ja
Werkstoff ABS+PC, non-flammable
Zeigt Zeit oder Temperatur an Ja
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality