Fußbodenheizungsregelungen, Raumthermostat, Anschließbar

088U2122

Funk

Produktdetails

Bruttogewicht 84 Gram
Gewicht netto 64 Gram
Volume 0.306 Liter
EAN 5715162300282

 

1 Primary battery SUM weight Kg 226
1 Primary battery weight Kg 113
Adaptives Lernen Ja
Anz. Batterien 2
App-Steuerung aktiviert Ja
Aufputz Ja
Battery type or Name Alkaline AAA
Bodenfühler erhältlich Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description Featured Room Thermostat, Zigbee communication
Dual-Modus Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingang für Kühlung Ja
Geeignet für 230V or 24V actuators
Geräuschloses Schalten Ja
Humidity sensor Ja
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
IP-Schutzklasse IP20
Montage Anschließbar
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen Nein
Product height/depth [mm] 57 mm
Product length [mm] 57 mm
Product width [mm] 57 mm
Produktgruppe Floor Heating Controls
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Raumthermostat
Schnittstellen Funk
SCIP-Dossier Nr. fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c
SCIP-Dossier Produktname "Wireless thermostat"
Stellantrieb am Heizkörper Ja
Temperaturabsenkungstaste Ja
Temperaturbegrenzung Ja
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 35 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 5 °C
Temperaturregelung Ja
Typ Danfoss Icon2™ RT wireless
Unterputz Nein
Ventiltest Ja
Versorgungsbatterien 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries
Versorgungsspannung [V] 3 V
Verwendung Display with IR Floor Sensor
Weight per battery 11 g
Wochenprogramme Ja
Übertragungsfrequenz [GHz] 2.4 GHz

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality