Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB51L-2, Plattenanzahl: 92, 25 bar
004B1295
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Werkstoff zum Hartlöten: Kupfer
Werkstoff zum Hartlöten: Kupfer
Bruttogewicht | 46 Kg |
Gewicht netto | 41 Kg |
Volume | 119.159 Liter |
EAN | 5702421904145 |
Bruttogewicht | 46 Kg |
Gewicht netto | 41 Kg |
Volume | 119.159 Liter |
EAN | 5702421904145 |
Anschlusslänge Seite 1 [mm] | 50 mm |
Anschlusslänge Seite 2 [mm] | 50 mm |
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] | 25 bar |
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] | 25 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluid-Gruppe | 2 |
Gesamtbreite [mm] | 256 mm |
Gesamthöhe ohne Füße [mm] | 466 mm |
Herstellername | Danfoss |
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] | 170 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kanalanzahl | 2 |
Kategorie | II |
Material Description (Short Te | XB51L-2-46/46_2_25_G_1G2_1G2 |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Plate material no. | 1.4404 |
Plattenanzahl | 92 |
Plattenkonstruktion | L |
Product Name Description | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
Produktgruppe | Heat exchangers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Standardmäßiger Anschluss | DIN ISO 228/1 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 180 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Typ | XB51L-2 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
Werkstoff Platte | 1.4404 |
Werkstoff zum Hartlöten | Kupfer |
Zulassung | PED |
Anschlusslänge Seite 1 [mm] | 50 mm |
Anschlusslänge Seite 2 [mm] | 50 mm |
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] | 25 bar |
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] | 25 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluid-Gruppe | 2 |
Gesamtbreite [mm] | 256 mm |
Gesamthöhe ohne Füße [mm] | 466 mm |
Herstellername | Danfoss |
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] | 170 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kanalanzahl | 2 |
Kategorie | II |
Material Description (Short Te | XB51L-2-46/46_2_25_G_1G2_1G2 |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Plate material no. | 1.4404 |
Plattenanzahl | 92 |
Plattenkonstruktion | L |
Product Name Description | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
Produktgruppe | Heat exchangers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Standardmäßiger Anschluss | DIN ISO 228/1 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 180 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Typ | XB51L-2 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
Werkstoff Platte | 1.4404 |
Werkstoff zum Hartlöten | Kupfer |
Zulassung | PED |