Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB10-1, Kupfer, Plattenanzahl: 70, 25 bar, G 1
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB10-1, Kupfer, Plattenanzahl: 70, 25 bar, G 1

004B1035

XB10-1-70

Produktdetails

Bruttogewicht 9.67 kg
Gewicht netto 8.51 kg
EAN 5702421900109

 

Anschlusslänge Seite 1 [mm] 50 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 50 mm
Anschlussseite 1 G 1
Anschlussseite 2 G 1
Anschlusstypen Gewinde
Beschreibung XB10-1-70
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
Betriebstemperatur [°C] [max.] 180 °C
Betriebstemperatur, [min.] [°C] -10 °C
Breite Paket [mm] 130 mm
Füllvolumen pro Kanal Seite 1 [l] 0.05 L
Gesamtbreite [mm] 118 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 289 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 65 mm
Höhe Paket [mm] 300 mm
Kanalanzahl 1
Plattenanzahl 70
Plattenprägungstyp Fischgrät-
Produktgruppe Gelöteter Plattenwärmeübertrager
Standardmäßiger Anschluss DIN ISO 228/1
Tiefe Paket [mm] 260 mm
Typ XB10-1
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 235 mm
Werkstoff Platte 1.4404
Werkstoff zum Hartlöten Kupfer
Zulassungstyp PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality