VX Solo II HWP, Typ 3, 16 bar, 110 °C

145F4318

VX Solo II HWP, ECL310/A247, Type 3, with cover

Produktdetails

Bruttogewicht 40 Kg
Gewicht netto 38 Kg
EAN 5702424286040

 

Application type Indirect Heating & Primary connected DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
China RoHS compliance Out of scope
Description VX Solo II HWP, ECL310/A247, Type 3, with cover
Heizkreis-Regelung ECL 310 / AHQM / AMV
In scope of WEEE and contain batteries No
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Produktgruppe Small Stations
Station -Typ Typ 3
Typ VX Solo II HWP

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality