VX Solo II HWP, AHQM, 16 bar, 110 °C
VX Solo II HWP, AHQM, 16 bar, 110 °C

004U8565

VX Solo II HWP Typ 2 mit ECL 210/A247 und Sicherheitsfunktion, Rohrisolierung

Produktdetails

Bruttogewicht 40 kg
Gewicht netto 38 kg

 

Anmerkungen Indir. HE mit prim. Speicheranschl. ECL210/A247 mit Sicherheitsfunktion und Rohrisol.
Anschlussart FW G Außengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Außengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 3/4"
Anwendungstyp HE indirekt + Prim. Speicheranschluss
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Beschreibung VX Solo II HWP Typ 2 mit ECL 210/A247 und Sicherheitsfunktion, Rohrisolierung
Breite mit Gehäuse [mm] 550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 510 mm
Breite Paket [mm] 840 mm
Dämmstoff Rohr Wärmedämmung
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Gehäusematerial Weiß lackiertes Stahlblech
Gehäuseoption Inklusive
Höhe mit Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe Paket [mm] 420 mm
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Name Heizungsregler ECL210
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 3 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Normalwohnungsanzahl [max.] 1
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Passstück Wärmemengenzähler im Rücklauf
Produktgruppe Kompaktstationen
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL210
Tiefe mit Gehäuse [mm] 380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 365 mm
Tiefe Paket [mm] 620 mm
Typ VX Solo II HWP, AHQM
Typ Heizungspumpe Alpha2L
Typ WÜ HE Gelötet
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality