IHPT, 2.40 m³/h, 45 °C - 65 °C, 0.6 m, Innengewinde
IHPT, 2.40 m³/h, 45 °C - 65 °C, 0.6 m, Innengewinde

003L3813

IHPT PN16 15/2,4 45 bis 65 U-Mutter 90

Produktdetails

Bruttogewicht 1.4 kg
Gewicht netto 1.29 kg
EAN 5702421554005

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Alternatives Medium 2 TWW Trinkwarmwasser (Chlorgehalt (cl) max. 200 ppm)
Anschlussgröße G 3/4 A
Anschlusstypen Innengewinde
Anzahl der Anschlüsse 2
Beschreibung IHPT PN16 15/2,4 45 bis 65 U-Mutter 90
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 6 bar
Durchmesser [mm] 15 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 9.5 mm
Einbauort beliebig
Funktion Durchflussgesteuerte Temperaturregelung
Funktion Rücklauftemperaturbegrenzer Nein
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Fühleranschluss M14x1/R1/2 Außengewinde gemäß DIN 2999
Fühlertemperatur [°C] [max.] 120 °C
Kapillarrohrlänge [m] 0.6 m
Kvs-Werte [m³/h] 2.4 m³/h
Länge Temperaturfühler [mm] 71 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Temperaturregler
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 65 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 45 °C
Temperaturfühler Montage Fühlerwärmer
Temperaturregelung Ja
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ IHPT
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Ventilkennlinie Geteilt
Volumenstrom [m3/h] 1 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 1 m³/h
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Regelmembran EPDM / EPDM
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Ventildichtung EPDM / DZR Messing CW602N
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing (CuZn36Pb2As, CW 602N)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Werkstoff Ventilsitz DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler MPPE Noryl
Zeitkonstante [sec] 3 s
Zeitkonstante schließen [sec] 3 s
Zeitkonstante öffnen [sec] 3 s
Zulassungsstandard WRAS 1212071, ETA VA 1.51-19219
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality