Filter G4/G4, w1
Filter G4/G4, w1

089F0238

Filter G4/G4, w1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.76 kg
Gewicht netto 0.76 kg
EAN 5702420094458

 

Beschreibung Filter G4/G4, w1
Breite [mm] 288 mm
Fertigstellen G4/G4 acc. to EN 779 standard
Filterklasse [µm] >10
Höhe [mm] 165 mm
Menge je Verpackungseinheit 2 pc
Produktgruppe Lüftungszubehör und -ersatzteile
Serviceintervall 6 mo
Tiefe [mm] 48 mm
Typ Filter für Danfoss Air Units
Verwendung w1

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality