Filter G4/G4, a2
Filter G4/G4, a2

089F0236

Filter G4/G4, a2

Produktdetails

Bruttogewicht 1.07 kg
Gewicht netto 1.07 kg
EAN 5702420094434

 

Beschreibung Filter G4/G4, a2
Breite [mm] 443 mm
Fertigstellen G4/G4 acc. to EN 779 standard
Filterklasse [µm] >10
Höhe [mm] 210 mm
Menge je Verpackungseinheit 2 pc
Produktgruppe Lüftungszubehör und -ersatzteile
Serviceintervall 6 mo
Tiefe [mm] 48 mm
Typ Filter für Danfoss Air Units
Verwendung a2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality