AB-PM Set, DN 25, Hoher Druck, Horizontal
AB-PM Set, DN 25, Hoher Druck, Horizontal

003Z1481

QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.23 kg
Gewicht netto 0.22 kg
EAN 5714279227178

 

Beschreibung QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung
Druck Ausführung Hoher Druck
Erster Teil AB-PM
Kapillarrohrlänge [m] 0.6 m
Kompatibilität mit AB-QM-Größe AB-QM 4.0
DN 15-32
Produktgruppe Automatischer Abgleich
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 50 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 35 °C
Typ AB-PM Set
Typ einstellen Horizontal
Ventilgröße DN 25
Vormontiert Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality