Rücklaufverschraubungen, RLV-S, DN 15, Durchgang, Standardmäßig, Innengewinde
Rücklaufverschraubungen, RLV-S, DN 15, Durchgang, Standardmäßig, Innengewinde

003L0124

Standard-Rücklaufverschraubung, vernickelt

Produktdetails

Bruttogewicht 0.21 kg
Gewicht netto 0.19 kg
EAN 5702420035819

 

Anschluss Heizkörper R 1/2
Anschluss zur Anlage Rp 1/2
Anschlusstypen Innengewinde
Aufbau Durchgang
Beschreibung Standard-Rücklaufverschraubung, vernickelt
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Kvs-Werte [m³/h] 2.2 m³/h
Oberfläche Vernickelt
Produktgruppe Rücklaufverschraubungen
Prüfdruck [bar] 16 bar
Typ RLV-S
Typ Endstück Standardmäßig
Ventilgröße DN 15
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality