VHX-Sets (X-tra Collection), VHX-DUO, RTX, Durchgang, 50-mm-Anschluss, Verkehrsweiß RAL 9016
013G4378
VHX/RTX Durchgang 2-Rohr-Anschluss RAL 9016, Set enthält RTX-Fühler
VHX/RTX Durchgang 2-Rohr-Anschluss RAL 9016, Set enthält RTX-Fühler
Bruttogewicht | 1.528 Kg |
Gewicht netto | 1.528 Kg |
Volume | 2.83 Liter |
EAN | 5702420073286 |
Bruttogewicht | 1.528 Kg |
Gewicht netto | 1.528 Kg |
Volume | 2.83 Liter |
EAN | 5702420073286 |
Anschlussgröße Ausgang | G 1/2 A |
Anschlussgröße Eingang | G 1/2 |
Aufbau | Durchgang, 50-mm-Anschluss |
Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VHX/RTX Durchgang 2-Rohr-Anschluss RAL 9016, Set enthält RTX-Fühler |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 0.6 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Fühler, Typ | Rücklauftemperaturbegrenzer |
Fühler-Design | RTX |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | Ventil, Fühler |
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.] | 0.41 m³/h |
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.] | 0.12 m³/h |
Kvs-Werte [m³/h] [max.] | 0.56 m³/h |
Produktgruppe | Products for design radiators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV-Typ | Integrated |
SCIP-Dossier Nr. | 8c10ca14-2562-4626-9a86-d1f9ca2ea28a |
SCIP-Dossier Produktname | VHX/RTX pipe |
Typ | VHX sets (X-tra Collection) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiltyp | VHX-DUO |
Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Anschlussgröße Ausgang | G 1/2 A |
Anschlussgröße Eingang | G 1/2 |
Aufbau | Durchgang, 50-mm-Anschluss |
Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VHX/RTX Durchgang 2-Rohr-Anschluss RAL 9016, Set enthält RTX-Fühler |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 0.6 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Fühler, Typ | Rücklauftemperaturbegrenzer |
Fühler-Design | RTX |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | Ventil, Fühler |
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.] | 0.41 m³/h |
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.] | 0.12 m³/h |
Kvs-Werte [m³/h] [max.] | 0.56 m³/h |
Produktgruppe | Products for design radiators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV-Typ | Integrated |
SCIP-Dossier Nr. | 8c10ca14-2562-4626-9a86-d1f9ca2ea28a |
SCIP-Dossier Produktname | VHX/RTX pipe |
Typ | VHX sets (X-tra Collection) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiltyp | VHX-DUO |
Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 120 °C |