RA/V-Fühler, RA 2962, Gas, Fühler, Typ: Fernfühler, 5 °C - 26 °C, RAV
013G2963
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wir haben einen Ersatz.
Wir haben einen Ersatz.
Serviceset mit RA/V-Fühler 013G2962 und Stopfbuchse 013U0070
Serviceset mit RA/V-Fühler 013G2962 und Stopfbuchse 013U0070
Bruttogewicht | 0.23 Kg |
Gewicht netto | 0.23 Kg |
Volume | 0.436 Liter |
EAN | 5702420077819 |
Bruttogewicht | 0.23 Kg |
Gewicht netto | 0.23 Kg |
Volume | 0.436 Liter |
EAN | 5702420077819 |
Absperrfunktion | Nein |
Anschlussart Fühler | Klemmring |
Anschlussart Ventil | RAV |
Description | Serviceset mit RA/V-Fühler 013G2962 und Stopfbuchse 013U0070 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Frostschutzfunktion | Ja |
Fühler, Typ | Fernfühler |
Fühler-Design | RA/V 2000 |
Fühler-Medien | Gas |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 26 °C |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 5 °C |
Fühlerausführung | RA 2962 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | Fühler, Stopfbuchse |
Kapillarrohrlänge [m] [max.] | 2 m |
Produktgruppe | Radiator Sensors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 4ace3878-afeb-44d0-bd03-bec8d054c428 |
SCIP-Dossier Produktname | RA/V & /VL Service kit |
Temperaturbegrenzung | Ja |
Typ | RA/V Sensors |
Absperrfunktion | Nein |
Anschlussart Fühler | Klemmring |
Anschlussart Ventil | RAV |
Description | Serviceset mit RA/V-Fühler 013G2962 und Stopfbuchse 013U0070 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Frostschutzfunktion | Ja |
Fühler, Typ | Fernfühler |
Fühler-Design | RA/V 2000 |
Fühler-Medien | Gas |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 26 °C |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 5 °C |
Fühlerausführung | RA 2962 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | Fühler, Stopfbuchse |
Kapillarrohrlänge [m] [max.] | 2 m |
Produktgruppe | Radiator Sensors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 4ace3878-afeb-44d0-bd03-bec8d054c428 |
SCIP-Dossier Produktname | RA/V & /VL Service kit |
Temperaturbegrenzung | Ja |
Typ | RA/V Sensors |