Thermostatköpfe mit Schellenbefestigung für alte Danfoss Ventile

Zeigt 9 Produkt(e)

013G2952

RA/VL-Fühler, RA 2952, Gas, Fühler, Typ: Fernfühler, 5 °C - 26 °C, RAVL

Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, geeignet für ältere Danfoss-RA/VL-Ventile (26 mm)

013G2962

RA/V-Fühler, RA 2962, Gas, Fühler, Typ: Fernfühler, 5 °C - 26 °C, RAV

Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, geeignet für ältere Danfoss-RA/V-Ventile (34 mm)

Ansicht: