Heizkörperthermostat, Danfoss Eco™ Bluetooth, Adaptertyp: M30; RA; RAV; RAVL
Heizkörperthermostat, Danfoss Eco™ Bluetooth, Adaptertyp: M30; RA; RAV; RAVL

014G1112

Stand-alone electronic thermostatic radiator valve

Produktdetails

Bruttogewicht 0.28 kg
Gewicht netto 0.28 kg
EAN 5702425145438

 

Adaptertyp M30
RA
RAV
RAVL
Antriebs Type Elektromechanisch
Anwendung Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
Anzeige Batterieladezustand niedrig Ja
Batterie Lebensdauer [Jahre] 2 yr
Beschreibung Stand-alone electronic thermostatic radiator valve
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Fenster offen-Modus Ja
Funkstandard Bluetooth
Geräuschpegel Heizung dB(A) JIS C 9612 <30
Leistungsaufnahme [W] 1.2 W
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [mW] 3 mW
Messfrequenz 1 min
Produktgruppe Heizkörperthermostat
Regelung PID
Reglertyp HE Heizkörperthermostat
Sicherheitsklass Type 1
Softwareklasse A
Spiendelbewegung Linear, bis zu 4,5 mm, max. 2 mm am Ventil (1 mm/s)
Systemintegration Stand-Alone
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 28 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 4 °C
Thermostat programmierbarer elektronischer Heizkörperthermostat
Thermostat-Schutzklasse 20
Transporttemperatur [°C] [max.] 65 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ Danfoss Eco™ Bluetooth
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 40 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsbatterien 2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien
Wassertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Zulassungen Bluetooth
CE
ERC
EAC
Übertragungsfrequenz [GHz] 2.4 GHz
Übertragungsleistung [mW] [max.] 2.1 mW

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality