AHQM, PN 16, DN 80, Volumenstrom [m3/h]: 5.60 - 28.00, Flansch, Einbauort: beliebig

003L3605

AHQM PN16 80/63/0,3 Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 42.68 Kg
Gewicht netto 42.68 Kg
Volume 62.4 Liter
EAN 5710104028774

 

Abdichtung CV Material Metall
Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
Description AHQM PN16 80/63/0,3 Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 4 bar
Druckregler Nein
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 80 mm
Einbauort beliebig
Funktion Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Hub [mm] 15 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.6
Kvs-Werte [m³/h] 63 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Keiner
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AHQM
Ventilgröße DN 80
Volumenstrom [m3/h] 28 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 28 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 5.6 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4305
Werkstoff Ventilkegel Regelventil DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4305
Wirkdruck [bar] 0.3 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality