
Vorwärmer, FPHE 5, 6.00 kg/h, PTC-Element: 1 x 70, Thermostat: 60/32
030N5002
FPHE 5
FPHE 5
Bruttogewicht | 0.11 kg |
Gewicht netto | 0.11 kg |
EAN | 5702425095443 |
Bruttogewicht | 0.11 kg |
Gewicht netto | 0.11 kg |
EAN | 5702425095443 |
Abschalttemperatur [°C] | 32 °C |
Anschlüsse | G 1/8 |
Beschreibung | FPHE 5 |
Einschalttemperatur [°C] | 60 °C |
Halsdurchmesser [mm] | 18.5 mm |
Kapazität [kg/h] | 6 kg/h |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Produktgruppe | Vorwärmer |
PTC-Element | 1 x 70 |
Schließventil | Nein |
Thermostat | 60/32 |
Typ | FPHE 5 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Versorgungsspannung [V] | 230 V |
Versorgungsspannung [V] [max.] | 255 V |
Versorgungsspannung [V] [min.] | 180 V |
Abschalttemperatur [°C] | 32 °C |
Anschlüsse | G 1/8 |
Beschreibung | FPHE 5 |
Einschalttemperatur [°C] | 60 °C |
Halsdurchmesser [mm] | 18.5 mm |
Kapazität [kg/h] | 6 kg/h |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Produktgruppe | Vorwärmer |
PTC-Element | 1 x 70 |
Schließventil | Nein |
Thermostat | 60/32 |
Typ | FPHE 5 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Versorgungsspannung [V] | 230 V |
Versorgungsspannung [V] [max.] | 255 V |
Versorgungsspannung [V] [min.] | 180 V |