Vorwärmer, FPHE 10, 12.00 kg/h, PTC-Element: 2 x 120, Thermostat: 60/32
Vorwärmer, FPHE 10, 12.00 kg/h, PTC-Element: 2 x 120, Thermostat: 60/32

030N6124

FPHE 10 - SERVICE

Produktdetails

Bruttogewicht 0.14 kg
Gewicht netto 0.14 kg
EAN 5702425096013

 

Abschalttemperatur [°C] 32 °C
Anschlüsse M8 x 1
Beschreibung FPHE 10 - SERVICE
Einschalttemperatur [°C] 60 °C
Halsdurchmesser [mm] 18.2 mm
Kapazität [kg/h] 12 kg/h
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Produktgruppe Vorwärmer
PTC-Element 2 x 120
Schließventil Nein
Thermostat 60/32
Typ FPHE 10
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] 230 V
Versorgungsspannung [V] [max.] 255 V
Versorgungsspannung [V] [min.] 180 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality