Drehrichtung |
L |
1 oder 2 Stufe(n) |
1 |
Abflachungen/Passfeder an der Welle |
1 flach |
Anmerkungen |
Drehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben. |
Anschlußstutzen |
2 Rohr |
Antriebs Type |
NC (Stromlos geschlossen) |
Anzahl Phasen |
1 |
Biofuel blend |
10 |
CE evaluated |
Out of scope |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Definitionspunkt [l/h] |
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Description |
BFP 11 L6L |
Druck [bar] [max.] |
20 bar |
Druck [bar] [min.] |
7 bar |
Druck Kerosin [bar] [max.] |
12 bar |
Druck Saugleitung [bar] [max.] |
2 bar |
Düsenanschluss/Druckstutzen |
L |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Filterfläche [cm²] |
13 cm² |
Filterklasse [µm] |
200 |
Filtertyp |
Ring |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapazitätsbereich [l/h] [max.] |
60 L/h |
Kapazitätsbereich [l/h] [min.] |
30 L/h |
Kapazitätsgruppe |
30-60 |
Lagertemperatur [max.] [°C] |
70 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] |
-20 °C |
Leistung [l/h] |
60 L/h |
Leistungsaufnahme [W] |
90 W |
Leistungsaufnahme Spule [W] |
9 W |
Medientemperatur [°C] [max.] |
70 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] |
0 °C |
Menge je Verpackungseinheit |
10 pc |
Produktgruppe |
Pumps |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saugleitung Vakuum [bar] [max.] |
0.4 bar |
Schließfunktion |
Abschaltung |
Schutzart |
IP40 |
SCIP-Dossier Nr. |
b1c30c39-2a01-4a7e-aa0f-69a47ec00790 |
SCIP-Dossier Produktname |
Oil pump BFP 11 |
Serie |
BFP |
Spulenspannung [V] |
220 - 230 |
Spulenstrom |
AC |
Startdrehmoment [Nm] [max.] |
0.14 N-m |
Typ |
BFP 10 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL evaluated |
Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] |
70 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] |
-20 °C |
Verpackungseinheit |
Industrieverpackung |
Versorgung Spitzenspannung [V] [max.] |
253 V |
Versorgung Spitzenspannung [V] [min.] |
207 V |
Versorgungsspannung [V] |
230 V |
Versorgungsspannung [V] [max.] |
240 V |
Versorgungsspannung [V] [min.] |
220 V |
Viskosität [cSt] [max.] |
12 cSt |
Viskosität [cSt] [min.] |
1.3 cSt |
Wellendurchmesser [mm] |
8 mm |
Werkseinstellung Druck [bar] |
10 bar |
Ölpumpendrehzahl [op/min] |
3450 op/min |
Öltyp |
Kerosin/leichtes Heizöl |