Absperrklappen, VFY-WA, Elektrischer Stellantrieb, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Waffel
082G7351
VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V
VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V
Bruttogewicht | 3.564 Kg |
Gewicht netto | 2.935 Kg |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5702421536391 |
Bruttogewicht | 3.564 Kg |
Gewicht netto | 2.935 Kg |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5702421536391 |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
Anschlusstypen | Waffel |
Anwendung | Heizen und Kühlen |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Betriebsart | Elektrischer Stellantrieb |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 16 bar |
Drehmoment [Nm] | 20 N-m |
Drehwinkel [°] | 90 ° |
Durchmesser [mm] | 1 mm |
Durchmesser [mm] [max.] | 32 mm |
Einbaulage | außer Kappe unten |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Funktion | Ein/Aus |
Getriebeflansch Type | F05 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 62 m³/h |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -10 °C |
Leckrate [% kvs] | Leckrate A |
Leistungsaufnahme [W] | 15 W |
Länge [mm] | 32 mm |
Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Medium Alternative 2 | Zirkulationswasser |
Nenndruck [bar] | 16 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Butterfly valves |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP66 |
Sicherheitsfunktion | Nein |
Stellungsrückmeldung | Nein |
Typ | VFY-WA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Ventiltyp | Konzentrisches Design |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Werkstoff Flansch | Gusseisen EN GJL 250 (DIN GG25) |
Werkstoff Gehäuse | Grauguss EN GJL 250 (DIN GG25) |
Werkstoff Klappenscheibe | Edelstahl |
Werkstoff Schaltwelle | Edelstahl AISI 420 |
Werkstoff Schaltwellendichtung | Nitril/Viton/Zink-beschichtet S. + PTFE |
Werkstoff Ventildichtung (2) | EPDM |
Werkstoff Ventilgehäuse | Gusseisen EN GJL 250 (DIN GG25) |
Zulassung | CE |
Zulassungsstandard | PED 97/23/CE, EN 12266-1, Rate A |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
Anschlusstypen | Waffel |
Anwendung | Heizen und Kühlen |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Betriebsart | Elektrischer Stellantrieb |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 16 bar |
Drehmoment [Nm] | 20 N-m |
Drehwinkel [°] | 90 ° |
Durchmesser [mm] | 1 mm |
Durchmesser [mm] [max.] | 32 mm |
Einbaulage | außer Kappe unten |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Funktion | Ein/Aus |
Getriebeflansch Type | F05 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 62 m³/h |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -10 °C |
Leckrate [% kvs] | Leckrate A |
Leistungsaufnahme [W] | 15 W |
Länge [mm] | 32 mm |
Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Medium Alternative 2 | Zirkulationswasser |
Nenndruck [bar] | 16 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Butterfly valves |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP66 |
Sicherheitsfunktion | Nein |
Stellungsrückmeldung | Nein |
Typ | VFY-WA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Ventiltyp | Konzentrisches Design |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Werkstoff Flansch | Gusseisen EN GJL 250 (DIN GG25) |
Werkstoff Gehäuse | Grauguss EN GJL 250 (DIN GG25) |
Werkstoff Klappenscheibe | Edelstahl |
Werkstoff Schaltwelle | Edelstahl AISI 420 |
Werkstoff Schaltwellendichtung | Nitril/Viton/Zink-beschichtet S. + PTFE |
Werkstoff Ventildichtung (2) | EPDM |
Werkstoff Ventilgehäuse | Gusseisen EN GJL 250 (DIN GG25) |
Zulassung | CE |
Zulassungsstandard | PED 97/23/CE, EN 12266-1, Rate A |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |