Absperrklappen, VFY-WH, Waffel
065B7337
Dieses Produkt wurde eingestellt.
VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM
VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM
Bruttogewicht | 20.4 Kg |
Gewicht netto | 20.37 Kg |
Volume | 94.56 Liter |
EAN | 5702428965286 |
Bruttogewicht | 20.4 Kg |
Gewicht netto | 20.37 Kg |
Volume | 94.56 Liter |
EAN | 5702428965286 |
Anschlusstypen | Waffel |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM |
Drehmoment [Nm] | 280 N-m |
Durchmesser [mm] [max.] | 250 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | Ein/Aus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
Nenndruck [bar] | 16 bar |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Butterfly valves |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | VFY-WH |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Anschlusstypen | Waffel |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM |
Drehmoment [Nm] | 280 N-m |
Durchmesser [mm] [max.] | 250 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | Ein/Aus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
Nenndruck [bar] | 16 bar |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Butterfly valves |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | VFY-WH |
UK RoHS compliance | Out of scope |