Absperrklappen, VFY-WH, Handgriff, Waffel

065B7415

VFY-WH PN16 DN150 CI/SS/EPDM

Produktdetails

Bruttogewicht 8.599 Kg
Gewicht netto 8.539 Kg
Volume 12.614 Liter
EAN 5710104062204

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Waffel
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsart Handgriff
China RoHS compliance Out of scope
Description VFY-WH PN16 DN150 CI/SS/EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Drehmoment [Nm] 115 N-m
Drehwinkel [°] 90 °
Durchmesser [mm] 150 mm
Durchmesser [mm] [max.] 150 mm
Einbaulage außer Kappe unten
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Ein/Aus
Getriebeflansch Type F07
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 1212 m³/h
Lagertemperatur [min.] [°C] -10 °C
Leckrate [% kvs] Leckrate A
Länge [mm] 56 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Medium Alternative 2 Zirkulationswasser
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktetikett Yes
Produktgruppe Butterfly valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ VFY-WH
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Ventiltyp Konzentrisches Design
Werkstoff Flansch Gusseisen EN GJL 250 (DIN GG25)
Werkstoff Gehäuse Grauguss EN GJL 250 (DIN GG25)
Werkstoff Klappenscheibe Edelstahl
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl AISI 420
Werkstoff Schaltwellendichtung Nitril/Viton/Zink-beschichtet S. + PTFE
Werkstoff Ventildichtung (2) EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Gusseisen EN GJL 250 (DIN GG25)
Zulassung CE
Zulassungsstandard PED 97/23/CE, EN 12266-1, Rate A
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality