Optyma™, OP-MCNC009NYA10G
Optyma™, OP-MCNC009NYA10G

114F1415

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 19 kg
Gewicht netto 22 kg
EAN 5702428566674

 

Anwendungen MBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung A10
Beschreibung OP-MCNC009NYA10G
Größe des Lüfterflügels [mm] 254 mm
Kältemittel R290
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 631 m³/h
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 13 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.18 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 254 mm
RLA 3.7 A
Sammler-Zulassung CE
Sammlervolumen [l] 0.2 L
Segmentnutzung Mittlerer Saugdruck
Spannung 50 Hz [V] 207 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 253 V
Spannungscode G
Typ Optyma™
Typ OP-MCNC009NYA10G
Typ von Lüfterhaube/-grill Grill
Typenbezeichnung Condensing Units
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verdichtertyp NLY90RAb
Verflüssiger-Typ BG_4/5
Zulassungsstandard CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality