Scrollverdichter, HRP060T5LP6
121L1603
Kältemittel: R407C, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/1/50, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Kältemittel: R407C, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/1/50, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Bruttogewicht | 43.5 Kg |
Gewicht netto | 40.83 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424061869 |
Bruttogewicht | 43.5 Kg |
Gewicht netto | 40.83 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424061869 |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
Breite [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HRP060T5 |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1/2 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 422 mm |
Durchmesser [mm] | 184 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50 |
Gasausgleich | Keiner |
Gesamthöhe [mm] | 455 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 0.39 |
Hubvolumen [cm3] | 80.95 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP22 |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R407C |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 5.44 kg |
Leistung von Kondensator A | 55 µF |
Leistung von Kondensator B | 88-108 µF |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA | 130 A |
Länge [mm] | 239 mm |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 40 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | KEINE |
Model number | HRP060T5LP6 |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 230 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 253 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Relaistyp | 3ARR3*25AS* |
RLA | 25.6 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 1/2 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 7/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 280 mm |
Schauglasmontage | KEINE |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Spannung von Kondensator A [V] | 440 V |
Spannung von Kondensator B [V] | 330 V |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | HRP060 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 230 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 207 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240/1/50 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsmenge | 12 |
Versorgungsanschluss | Flachstecker |
Viskosität [cP] | 68 cP |
Zeichnungsnummer | 0XR6002B-2 |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] | 1.02 |
Ölablass | KEINE |
Ölausgleich | KEINE |
Ölfüllmenge [L] | 1.57 L |
Ölreferenz | 320HV |
Öltyp | PVE |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
Breite [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HRP060T5 |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1/2 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 422 mm |
Durchmesser [mm] | 184 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50 |
Gasausgleich | Keiner |
Gesamthöhe [mm] | 455 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 0.39 |
Hubvolumen [cm3] | 80.95 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP22 |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R407C |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 5.44 kg |
Leistung von Kondensator A | 55 µF |
Leistung von Kondensator B | 88-108 µF |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA | 130 A |
Länge [mm] | 239 mm |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 40 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | KEINE |
Model number | HRP060T5LP6 |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 230 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 253 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Relaistyp | 3ARR3*25AS* |
RLA | 25.6 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 1/2 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 7/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 280 mm |
Schauglasmontage | KEINE |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Spannung von Kondensator A [V] | 440 V |
Spannung von Kondensator B [V] | 330 V |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | HRP060 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 230 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 207 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240/1/50 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsmenge | 12 |
Versorgungsanschluss | Flachstecker |
Viskosität [cP] | 68 cP |
Zeichnungsnummer | 0XR6002B-2 |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] | 1.02 |
Ölablass | KEINE |
Ölausgleich | KEINE |
Ölfüllmenge [L] | 1.57 L |
Ölreferenz | 320HV |
Öltyp | PVE |