Servicethermostat; Mit Zubehör, B0

077B7008

Typ: B0, Typenbezeichnung: Servicethermostat; Mit Zubehör, Eingesetzt für Produkt: Flaschenkühler, Warm Einschaltwert [°C]: 11.5, Warm Ausschaltwert [°C]: 6.0, Kalt Einschaltwert [°C]: -1.0, Kalt Ausschaltwert [°C]: -8.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000

Produktdetails

Bruttogewicht 144 Gram
Gewicht netto 88 Gram
Volume 0.458 Liter
EAN 5702424006617

 

China RoHS compliance Out of scope
Eingesetzt für Produkt Flaschenkühler
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kalt Ausschaltwert [°C] -8.5 °C
Kalt Ausschaltwert [°F] 16.7 °F
Kalt Einschaltwert [°C] -1 °C
Kalt Einschaltwert [°F] 30.2 °F
Kapillarrohrlänge [in] 78.7 in
Kapillarrohrlänge [mm] 2000 mm
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Servicesatz
Produktgruppe Mechanical cold controls
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ B0
Typenbezeichnung Mit Zubehör
Servicethermostat
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Warm Ausschaltwert [°C] 6 °C
Warm Ausschaltwert [°F] 42.8 °F
Warm Einschaltwert [°C] 11.5 °C
Warm Einschaltwert [°F] 52.7 °F
Zulassung CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality