Zeigt 116 Produkt(e)
Handregelventil, REG-SA 10, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.150, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Ausrüstung: Kappe
Handregelventil, REG-SB 10, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.600, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Ausrüstung: Kappe
Handregelventil, REG-SA 10, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.150, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Ausrüstung: Kappe
Handregelventil, REG-SB 10, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.600, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Ausrüstung: Kappe
Handregelventil, REG-SA 10, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.150, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Ausrüstung: Kappe
Handregelventil, REG-SB 10, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.600, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Ausrüstung: Kappe
Funktionsmodul, REG-SA 10
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Eingesetzt für Produkt: REG-SA 10, Ausrüstung: Kappe
Funktionsmodul, REG-SB 10
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Eingesetzt für Produkt: REG-SB 10, Ausrüstung: Kappe
Handregelventil, REG-SA 10, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.150, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Ausrüstung: Kappe
Handregelventil, REG-SB 10, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.600, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Ausrüstung: Kappe