Elektrisches Expansionsventil, AKVA 15-1, Stahl

068F5020

Austritt Größe [in]: 3/4Zoll, Eintritt Größe [in]: 3/4Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Flanschanschluss, Austritt Anschlusstyp: Flanschanschluss, Kv-Wert [m³/h]: 0.25

Produktdetails

Bruttogewicht 2.125 Kilogram
Gewicht netto 1.937 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422186977

 

Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Flanschanschluss
Austritt Größe [in] 3/4Zoll
Bedingungen Nennleistung [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Bedingungen Nennleistung [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
TVerd = 5
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.29 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Düsengröße [mm] 5.6 mm
Eintritt Anschluss-Typ Flanschanschluss
Eintritt Größe [in] 3/4Zoll
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktion NC
Funktionsprinzip PWM
Handbedienung optional Nein
Kompatible Danfoss-Regler EKC 315A
EKE 347
Kv-Wert [m³/h] 0.25 m³/h
Kältemittel R744
R717
Max. OPD [bar] 10WAC 22 bar
Max. OPD [psi] 10WAC 318 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 42 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 610 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min. ODP [bar] 0.45 bar
Min. ODP [psi] 6.52 psi
MOPD [bar/psi] 22 bar
Nennleistung R717 [kW] 125 kW
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Elektrisches Expansionsventil
Produktzubehör Flansche
Electric valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname AKVA
Typ AKVA 15-1
Typenbezeichnung Elektrisches Expansionsventil
Umgebungstemperatur -40 - 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Electric valve spare parts
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality