Cable, Relay cable
040B0154
Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Relay cable, Cable length [m]: 10.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 35, 24 V - 230 V
Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Relay cable, Cable length [m]: 10.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 35, 24 V - 230 V
Bruttogewicht | 0.402 Kg |
Gewicht netto | 0.386 Kg |
Volume | 1.575 Liter |
EAN | 5715162665268 |
Bruttogewicht | 0.402 Kg |
Gewicht netto | 0.386 Kg |
Volume | 1.575 Liter |
EAN | 5715162665268 |
Current max. [A] | 3 A |
Eingesetzt für Produkt |
COM 10C COM 20C |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 43650 |
Elektr. Anschlussform | Form C |
Herstellungsland | MADE IN CHINA |
Identisches Produkt | 040B0112 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellänge [m] | 10 m |
Menge je Verpackungseinheit | 35 pc |
Product Name Description | Cable |
Produktgruppe | Oil management accessories |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Relay cable |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung |
CE UKCA |
Current max. [A] | 3 A |
Eingesetzt für Produkt |
COM 10C COM 20C |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 43650 |
Elektr. Anschlussform | Form C |
Herstellungsland | MADE IN CHINA |
Identisches Produkt | 040B0112 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellänge [m] | 10 m |
Menge je Verpackungseinheit | 35 pc |
Product Name Description | Cable |
Produktgruppe | Oil management accessories |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Relay cable |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung |
CE UKCA |