Ersatzteil, DCR, Filzdichtung
Ersatzteil, DCR, Filzdichtung

023U2018

Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: DCR, Typenbezeichnung: Filzdichtung, Produktname: Filtertrocknerdichtung

Produktdetails

Bruttogewicht 0 kg
Gewicht netto 0 kg
EAN 5702422057963

 

Eingesetzt für Produkt DCR
Engesetzt für Produkt Komm. Ø95,5 X Ø45,5 X 2,0 mm
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Kompatibilität Kältemittel-Öl Ölfreie Anwendungen
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Produktgruppe DCR Ersatzteile
Produktname Filtertrocknerdichtung
Spezifik. Schlüssel FELT GASKET
Typ Ersatzteil
Typenbezeichnung Filzdichtung
Verpackungseinheit Multi-Pack
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality