Temperature sensor, AKS 21 D, Flange

084N2037

Measuring range [°C]: -40 - 80, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Stainless steel, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Produktdetails

Bruttogewicht 0.418 Kg
Gewicht netto 0.408 Kg
Volume 0.241 Liter
EAN 5702422006312

 

Anschlusstyp Flansch
Anzahl der Klemmen [Stck.] 3 pc
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. Anschlussgröße Pg 16
Elektrischer Anschluss Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlereinsatz Austauschbar
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabeltyp N/A
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Menge je Verpackungseinheit 9 pc
Messbereich [°C] [max.] 80 °C
Messbereich [°C] [min.] -40 °C
Messbereich [°F] [max.] 176 °F
Messbereich [°F] [min.] -40 °F
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
Prozessanschluss Anmerkungen Flansch
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP56
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.59 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 15 mm
Schutzrrohrlänge [in] 9.84 in
Schutzschlauchlänge [mm] 250 mm
Schutzschlauchmaterial Stainless steel
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ AKS 21 D
Typ Fühlerelement Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality