Servicesatz, DGS
Servicesatz, DGS

080Z2817

Fühler 1 Typ: Halbleiter, 0 ppm - 2000 ppm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.04 kg
Gewicht netto 0.02 kg
EAN 5702428557153

 

Ausrüstung Vorkalibriert
Fühler 1 Typ Halbleiter
Kältemittel R407C
Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [max.] 2000 ppm
Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [min.] 0 ppm
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Sensors spare parts
Produktname Servicesatz
Teile inkl. Kalibrierzertifikat
Temperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Typ DGS
Verpackungseinheit Einzelpack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality