Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung
084H4515
Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI mit Sprachen EN, DE, FR, ES, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 1700, Spannungsversorgung [V] DC: 14.00 - 30.00
Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI mit Sprachen EN, DE, FR, ES, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 1700, Spannungsversorgung [V] DC: 14.00 - 30.00
Bruttogewicht | 6.57 kg |
Gewicht netto | 6.45 kg |
EAN | 5702428449236 |
Bruttogewicht | 6.57 kg |
Gewicht netto | 6.45 kg |
EAN | 5702428449236 |
Anschlussgröße [in] | 1 |
Anschlusstyp | G |
Aufbau | Koaxialausführung |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Einsatzlänge [in] | 66.9 in |
Einsatzlänge [mm] | 1700 mm |
Kältemittel |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Leistungsaufnahme [W] | 0.7 W |
Max. Widerstandswert [Ohm] | 500 Ohm |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 100 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 1450 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Produktbeschreibung | Flüssigkeitsstandsonde |
Produktfamilienname | AKS 4100 |
Produktgruppe | Fühler |
Produktname | Flüssigkeitsniveausonde |
Produktzubehör | Liq. level switch accessories |
Schutzart | IP67 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 30 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 14 V |
Teile inkl. | HMI mit Sprachen EN, DE, FR, ES |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | AKS 4100 |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Liq. level switch spare parts |
Zulassung |
CE EAC GOST LLC CDC TYSK UKCA |
Anschlussgröße [in] | 1 |
Anschlusstyp | G |
Aufbau | Koaxialausführung |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Einsatzlänge [in] | 66.9 in |
Einsatzlänge [mm] | 1700 mm |
Kältemittel |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Leistungsaufnahme [W] | 0.7 W |
Max. Widerstandswert [Ohm] | 500 Ohm |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 100 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 1450 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Produktbeschreibung | Flüssigkeitsstandsonde |
Produktfamilienname | AKS 4100 |
Produktgruppe | Fühler |
Produktname | Flüssigkeitsniveausonde |
Produktzubehör | Liq. level switch accessories |
Schutzart | IP67 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 30 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 14 V |
Teile inkl. | HMI mit Sprachen EN, DE, FR, ES |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | AKS 4100 |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Liq. level switch spare parts |
Zulassung |
CE EAC GOST LLC CDC TYSK UKCA |