136H2063
NXP00095-A5H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL23+DPAP+DLDE
NXP00095-A5H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL23+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 9 Ampere,IP54/NEMA12
Alphanumerisches Display
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Profibus DP (D9-Anschluss)
Manual: Deutsch
Baugröße 04
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Die VACON® NX-Familie der luft- und flüssiggekühlten Frequenzumrichter ist für eine Vielzahl von anspruchsvollen Industrieanwendungen ausgelegt.
Sie umfasst wandmontierte, schaltschrankmontierte und Systemumrichter im Leistungsbereich 0,55 kW bis 5,3 MW.
Flüssiggekühlte Ausführungen passen perfekt zu Anwendungen, bei denen die Luftqualität kritisch und der Platz beschränkt ist sowie hohe Anforderungen an eine besonders effiziente Wärmeübertragung bestehen.
VACON® NX-Frequenzumrichter ermöglichen eine optimale Motorsteuerung und -dynamik, sowohl in Maschinen mit einer Welle als auch in Antriebssystemen.
Vollständig konfigurierbare I/O und Feldbusse erstellen jede Verbindung. Sie können die Antriebsfunktionen anpassen, um Kosteneinsparungen und eine tiefergehende Maschinenintegration zu erzielen.