MCD50469BT5G4X00CV2

134N9357

Dieses Produkt wurde eingestellt.

MCD50469BT5G4X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
incl. grafisches Bedienfeld
Nennspannung: 200-525 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 10%)
Steuerspannung: 110 VAC und 220 VAC
Nennstrom: 0469A
Schutzart: IP00

Typbezeichnung: MCD50469BT5G4X00CV2

Produktdetails

Bruttogewicht 49.5 kg
Gewicht netto 49.5 kg
Volume 197.6 l
EAN 5710107953622

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 5 500
Nennstrom 0469 0469A
Bypass B Mit Int. Bypassschütz
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 200-525 VAC
Gehäuse G4 Baugröße 4
Reserviert X Reserviert
Schutzart 00 IP00
Steuerspannung CV2 110 VAC und 220 VAC
Typencode Teil 1 MCD50469BT5G4X00CV2
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 MCD50469BT5G4X00CV2
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 61
Berechnetes Nettogewicht [kg] 49.5
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality