Drives are available with a choice of IP00 /chassis, IP21/ chassis, IP21 Type1,IP54/Type 12, IP55/Type12. IP66/ type 4X enclosures to facilitate their adoption in control cabinets, mounting in control rooms or mounting outdoors. A wide variety of options is offered including door mounted isolators, anti-condensation heaters, top or bottom cable entry etc and a variety of cooling options are alsoavailable.
-
IP20 Gehäuse mit rückseitigem Edelstahl-Kühlkanal. Für zusätzlichen Schutz vor Korrosion in widrigen Umgebungen ist ein Gehäuse miteinem rückseitigen Edelstahl-Kühlkanal, stärker beschichteten Kühlkörpernund stärkerem Lüfter verfügbar. Empfohlen für Bereiche mit salzhaltiger Luft in Meeresnähe oder ähnlich aggressiven
Umwelteinflüssen.
-
IP20 Umrichtermodul (Baugröße A, B, und C) für Wand-/Schaltschrankmontage.
-
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße B, C, D, E) für Wandmontage.
Baugrößen B, C und E auch geeignet für Einbau in Schaltschrank.
Bodenmontage mit Baugröße D und E möglich.
Bei Bodenmontage ist für Umrichter-Baugröße D ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich.
-
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße D und E) für Wandmontage.
Baugrößen E auch geeignet für Einbau in Schaltschrank.
Bodenmontage mit Baugröße D und E möglich.
Bei Bodenmontage ist für Umrichter-Baugröße D ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich.
Zusätzliche Abdeckung über den Leistungsanschlussklemmen zur Einhaltung der Berührungssicherheit nach BGV A3 auch bei geöffneter Gehäuseabdeckung bzw. Schranktür.
-
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße D, E und F) für Bodenmontage.
Bei Bodenmontage ist für Umrichter-Baugröße D ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich.
Baugrößen D und E auch geeignet für Wandmontage.
-
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße D und E) für Wandmontage.
Bodenmontage mit Baugröße D und E möglich.
Bei Bodenmontage ist für Umrichter-Baugröße D ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich.
Zusätzliche Abdeckung über den Leistungsanschlussklemmen zur Einhaltung der Berührungssicherheit nach BGV A3 auch bei geöffneter Gehäuseabdeckung bzw. Schranktür.
-
IP54/ Type 12, NEMA 3R ready (stainless steel screws)
-
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage.
Antikondensationsheizung thermostatgeregelt
-
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage.
Antikondensationsheizung thermostatgeregelt