134F8396
Frequenzumrichter
FC-302P200T5E21N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P200) 200 KW / 300 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP21/Typ 1
LHD - AAF006-Filter + A1 EMV
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D13
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, das die gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zu servoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinie abdeckt.