134F1895
Frequenzumrichter
FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(P250) 250 KW / 350 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP21/Typ 1
LHD + Klasse A1 EMV
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: E7
Keine C1-Option, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, das die gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zu servoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinie abdeckt.