Drives are available with a choice of IP00 /chassis, IP21/ chassis, IP21 Type1,IP54/Type 12, IP55/Type12. IP66/ type 4X enclosures to facilitate their adoption in control cabinets, mounting in control rooms or mounting outdoors. A wide variety of options is offered including door mounted isolators, anti-condensation heaters, top or bottom cable entry etc and a variety of cooling options are alsoavailable.
(E20) (E20) IP20 / Chassis
IP20 Umrichtermodul (Baugröße A, B, und C) für Wand-/Schaltschrankmontage.
(E21) IP21/Typ 1
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße B, C, D, E) für Wandmontage. Baugrößen B, C und E auch geeignet für Einbau in Schaltschrank. Bodenmontage mit Baugröße D und E möglich. Bei Bodenmontage ist für Umrichter-Baugröße D ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich.
(E55) IP55 / Typ 12
IP55 Umrichtermodul (Baugröße A, B, und C) für Wand-/Schaltschrankmontage.
(E66) (E66) IP66 / NEMA 4X
IP66 Umrichtermodul (Baugröße A, B, und C) für Wand- oder Schaltschrankmontage. Umrichtergehäuse und Kühlkanal beschichtet.
(P21) IP21 / Typ 1 Rückplatte
IP21 Umrichtermodul (Baugröße A3, B und C) mit zusätzlicher Abdeckung/Rückwand über Kühlkörper. Geeignet für Anbringung/Einbau in Schalttafel, Schaltgerüst o.ä.. Bei Bedarf können Einbausatz für Schalttafeleinbau, bzw. Befestigungskonsolen optional bestellt werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an ihre zuständige Danfoss-Vertretung.
(P55) IP55 / Typ12 Rückplatte
IP55 Umrichtermodul (Baugröße A5, B und C) mit zusätzlicher Abdeckung/Rückwand über Kühlkörper. Geeignet für Anbringung/Einbau in Schalttafel, Schaltgerüst o.ä.. Bei Bedarf können Einbausatz für Schalttafeleinbau, bzw. Befestigungskonsolen optional bestellt werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an ihre zuständige Danfoss-Vertretung.
(P66) IP66/NEMA 4X Rückplatte
IP 66/ Type 4X Frame A5, B & C Backplate for open Drive back