Shows 3 product(s)
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 7.00 bar, 0.00 psi - 101.53 psi
Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 18 x 1.5
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 30.00 bar, 0.00 psi - 435.11 psi
Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 18 x 1.5
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 11.00 bar, 0.00 psi - 159.54 psi
Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5