Sensor de temperatura, MBT 5113, 100 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

084Z2141

null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

Detalhes do produto

Peso bruto 0.566 Kg
Peso líquido 0.561 Kg
Volume 1.013 Liter
EAN 5702428437301

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP65
Comprimento [mm] 100 mm
Comprimento [pol] 3.94 in
Comprimento de inserção [mm] 100 mm
Comprimento de inserção [pol.] 3.94 in
Con. padrão ISO 228
Conex. elétr. Tipo B
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ANSI/ASME B1.20.1
Designação de tipo MBT 5113-B002-100-40-H180
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Máx] 24 mm
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Mín] 14 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Máx] 0.95 in
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Mín] 0.55 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] 800 °C
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] 1472 °F
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura [°C] [Max] 800 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 1472 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserto do sensor Intercambiável
Mat. da con. AISI 316 Ti
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo AISI 316 Ti
Número de terminais [pcs] 2 pc
Padrão de design do par térmico EN 61515
Padrão de elemento do sensor EN 60584-2
Product Name Description Sensor de temperatura
Qnt. do pacote 9 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Tamanho da con. el. Pg 16
Tamanho da conexão de processo 1/2-14
Temperatura ambiente máx. [°C] 85 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 185 °F
Tensão de alimentação [V] CC [Max] 35 V
Tensão de alimentação [V] CC [Min] 8 V
Termopar 1 x NiCr-Ni, Tipo K
Tipo MBT 5113
Tipo de conexão NPT
Tipo de conexão do processo NPT
Tipo de inserção Fixo
Tipo de transm. Isolação galvãnica
Tolerância do elemento do sensor Classe 2
Tolerância do par térmico EN 60584-2 Class 2
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality