Pressostato diferencial, RT260A

017D001666

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 1.50 - 11.00, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx. de trabalho [bar]: 42.0

Detalhes do produto

Peso bruto 1.17 Kg
Peso líquido 1.09 Kg
Volume 4.629 Liter
EAN 5702428042864

 

Acessórios do produto Acessórios genéricos
Acessórios de pressostatos
Aprovação CCC
CE
EAC
KR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
CMIM
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Capacidade do contato AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
AC3=4 A, 400 V
LR=28 A, 400 V
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP66
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 8434-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Descrição do produto diferencial Pressostato
Dif. de contato 0.5 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A
Isolamento: 400V
Espec. elétrica padrão EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Máx] 11 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Mín] 1.5 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Máx] 1.1 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Mín] 0.15 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Máx] 159 psi
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Mín] 22 psi
Faixa de pressão [bar] Pe [Máx] 31 bar
Faixa de pressão [bar] Pe [Mín] -1 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx] 31 bar
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín] -1 bar
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx] 450 psig
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín] -15 psig
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Sistemas de contato
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Notas da conexão de pressão Tubo de 6mm de anel de corte
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe 47 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste [psig] 681 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 609 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 42 bar
Product Name Description Pressostato diferencial
Qnt. do pacote 9 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Refrigerantes aprovados pela UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Tamanho da con. de pressão 12 x 1.5
Tamanho da con. el. 2xPg 13.5
Tempo de liberação do relé [s] 0 s
Tipo RT260A
Tipo da con. de press. M
UK RoHS compliance Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality