Shows 17 product(s)
CHV 65; SCA 65
Usado para produtos: CHV 65; SCA 65, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
CHV 50; SCA 50
Usado para produtos: CHV 50; SCA 50, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
SCA 80; CHV 80
Usado para produtos: SCA 80; CHV 80, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
SVA 15-20; REG 20; SCA 20; ICFS 20
Usado para produtos: SVA 15-20; REG 20; SCA 20; ICFS 20, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
SVA 50-65; SCV; REG 50-65; SCA 50-65
Usado para produtos: SVA 50-65; SCV; REG 50-65; SCA 50-65, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 7.00 bar, 0.00 psi - 101.53 psi
Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 18 x 1.5
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 30.00 bar, 0.00 psi - 435.11 psi
Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 18 x 1.5
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 11.00 bar, 0.00 psi - 159.54 psi
Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5
Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4
Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4