Acessórios do produto |
Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
CCC CE EAC LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Capacidade do contato |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Categoria |
IV |
China RoHS compliance |
Yes |
Classificação da carcaça IP |
IP54 |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
FÊMEA |
Conex. de press. pad. |
ISO 8434-1 |
Conex. elétr. |
Entrada para cabo parafusado |
Descrição do produto |
Pressostato |
Diferencial [bar] |
1.5 bar |
Diferencial [psi] |
14.5 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensor de pressão |
Foles |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A Isolamento: 400V |
Espec. elétrica padrão |
EN 60947-4/-5 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] |
28 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] |
10 bar |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] |
406.1 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] |
145 psig |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
Sistemas de contato |
Função de contato |
SPDT |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Notas da conexão de pressão |
Tubo de 6mm de anel de corte |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Padrão da conex. elétr. |
DIN 40430 |
Pressão de ruptura [bar] |
136 bar |
Pressão de teste máx. [bar] Pe |
38 bar |
Pressão Macho/Fêmea |
Macho |
Pressão máx. de teste [psig] |
551 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
495 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
34 bar |
Product Name Description |
Pressostato |
Qnt. do pacote |
15 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento |
Máx. manual |
SCIP dossier no. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Tamanho da con. de pressão |
12 x 1.5 |
Tamanho da con. el. |
2xPg 13.5 |
Tipo |
RT6AB |
Tipo da con. de press. |
M |
UK RoHS compliance |
Out of scope |