Você buscou por:

sca-x

Shows 2 product(s)

060B029691

Pressostato diferencial, MP55A

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.30 - 4.50, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Classificação da carcaça IP: IP20, Pressão máx. de trabalho [bar]: 17.0

017D001666

Pressostato diferencial, RT260A

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 1.50 - 11.00, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx. de trabalho [bar]: 42.0